Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2206-1631/1099-541 - złączka bezpiecznikowa 2-przewodowa, z uchylną podstawką bezpiecznika, ze ścianką końcową, do aparatowej wkładki bezpiecznikowej ¼" x 1¼", z przyciskami, z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED, 12 - 30 V, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2206-1631/1099-541
BESTNR
Nr zamówienia.
2206-1631/1099-541
BEZEICHNUNG
Description
złączka bezpiecznikowa 2-przewodowa, 6 mm², 10 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
96.30 mm
BREITE
szerokość
10.40 mm
TIEFE
głębokość
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
29.808 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D