IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22100.0012
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/spring-plungers/22100-0012.prj},{NB=22100.0012},{PN=22100.0012},{TYPE1=22100},{TYPE=圓頭},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D1=2.2},{L=16},{L1=7.8},{L2=12.0},{L3=10.5},{D2=0.0},{WS=1.5},{D3=1.38},{D4=0.22},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22100 (spring bodies) - 定位柱 (簡易型 鋼 SUS304)
明細表
22100.0012
PN
品號
22100.0012
22100.0012
TYPE
圓頭
圓頭
MA
材質
鋼
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
D1
2.2
2.2
mm
L
16
16
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D