IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22120.0269
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0266.prj},{NB=22120.0269},{PN=22120.0269},{TYPE1=22120},{MA=鋼},{PS=無卡鎖},{ROHS=YES},{D=8},{D2=31},{D3=12},{L5=40},{L3=12.0},{L2=7.5},{L4=12},{L6=1},{H=1~5},{WS1=19},{WS2=16},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22120 (for thin-walled pieces) - 分割定位柱 (薄板用 鋼)
明細表
22120.0269
PN
品號
22120.0269
22120.0269
MA
材質
鋼
PS
備註
無卡鎖
無卡鎖
ROHS
綠色檢驗
YES
D
8
8
mm
L3
12.0
12.0
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D