IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22120.0728
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0724.prj},{NB=22120.0728},{PN=22120.0728},{TYPE1=22120},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=8},{D1=12},{MXP=M12X1.75},{D2=30},{WS2=13.8},{L1=71.0},{L2=8},{L3=24},{L4=9.0},{L5=20.5},{WS=12},{L7=2.5},{D3=6.0},{L6=3.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22120 (simple finish, with pull-ring, without locking) - 分割定位柱 (鋼 SUS303)
明細表
22120.0728
PN
品號
22120.0728
22120.0728
MA
材質
鋼
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
D
8
8
mm
WED
網站
網站
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D