IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22120.0210
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0205.prj},{NB=22120.0210},{PN=22120.0210},{TYPE1=22120},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=10},{D1=20},{MXP=M20X1.5},{D2=31},{L1=91.0},{L3=33},{L4=10},{L2=10},{L5=30},{WS=22},{L7=2.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22120 (with hexagon collar and locking) - 分割定位柱 (有卡鎖 鋼 SUS303)
明細表
22120.0210
PN
品號
22120.0210
22120.0210
MA
材質
鋼
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
D
10
10
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D