IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22120.0939
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Index Plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0926.prj},{NB=22120.0939},{PN=22120.0939},{TYPE1=22120},{MA=鋅合金},{MA1=鋼},{PS=有卡鎖},{ROHS=YES},{D=8},{L5=46},{S=20},{D3=12},{D2=31},{D4=5.3},{D5=10.4},{L6=34},{L1=54},{L2=18},{L3=2.5},{H=5.5},{L4=8},{D6=22.4},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
22120 (with mounting flange) - Index Plungers (For thin plate, Flange type, Zinc alloy)
Bill of material
22120.0939
PN
Product No.
22120.0939
22120.0939
MA
Material
Zinc alloy
MA1
Pin material
Steel
Steel
PS
Remark
With card lock
With card lock
ROHS
YES
D
8
8
mm
L2
18
18
mm
WED
website
網站
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D