IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22140.0112
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
側向定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/lateral-plungers/22140-0008.prj},{NB=22140.0112},{PN=22140.0112},{TYPE1=22140},{TYPE=單珠型},{MA=鋼},{MA2=POM},{PS=輕荷重},{ROHS=YES},{D1=12},{D=5.0},{L=35},{L2=4.8},{L1=9},{L3=5.0},{S=1.6},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22140 (lateral spring plungers) - 側向式定位柱 (嵌入型 鋼)
明細表
22140.0112
PN
品號
22140.0112
22140.0112
TYPE
單珠型
單珠型
MA
材質
鋼
MA2
珠子材質
POM
POM
PS
備註
輕荷重
輕荷重
ROHS
綠色檢驗
YES
D1
12
12
mm
L
35
35
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D