IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22150.0810
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
側向定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/lateral-plungers/22150-0806.prj},{NB=22150.0810},{PN=22150.0810},{TYPE1=22150},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D2=16},{L=11.9},{D1=10},{L1=2},{L2=1.2},{L3=6.0},{D3=3.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22150 (for lateral plungers) - 側向式定位柱 (配件 組立工具)
明細表
22150.0810
PN
品號
22150.0810
22150.0810
MA
材質
鋼
L
11.9
11.9
mm
D1
10
10
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D