IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22150.1042
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
側向定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/lateral-plungers/22150-1020.prj},{NB=22150.1042},{PN=22150.1042},{TYPE1=22150},{TYPE=無膠封},{MA=鋁},{PS=重荷重},{ROHS=YES},{D1=16},{D2=6},{D3=10.3},{L2=11.5},{L=18},{L3=7.5},{L4=1.7},{S=3.2},{D4=7},{R=4.2},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22150 (smooth, with female thread) - 側向式定位柱 (嵌入型 鋁)
明細表
22150.1042
PN
品號
22150.1042
22150.1042
TYPE
無膠封
無膠封
MA
材質
鋁
PS
備註
重荷重
重荷重
ROHS
綠色檢驗
YES
D1
16
16
mm
L
18
18
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D