IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22150.0221
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
側向定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/lateral-plungers/22150-0200.prj},{NB=22150.0221},{PN=22150.0221},{TYPE1=22150},{MA=塑膠},{CO=綠},{MA2=不銹鋼},{PS=重荷重},{ROHS=YES},{D1=10},{D=5},{L=9},{L2=7.3},{S=0.8},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1},{R=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22150 (with plastic spring and pin) - 側向式定位柱 (嵌入型)
明細表
22150.0221
PN
品號
22150.0221
22150.0221
MA
材質
塑膠
CO
本體顏色
綠
綠
MA2
銷子材質
不銹鋼
不銹鋼
PS
備註
重荷重
重荷重
ROHS
綠色檢驗
YES
D1
10
10
mm
L
9
9
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D