IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22160.0012
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
側向定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/lateral-plungers/22160-0006.prj},{NB=22160.0012},{PN=22160.0012},{TYPE1=22160},{TYPE=單面},{MA=鋼},{ROHS=YES},{L1=72},{L2=50},{L3=23},{L4=12},{L5=13.5},{B1=25},{B2=6},{B3=29.0},{H1=40.5},{H2=61.5},{H3=15},{S=1.5},{R=32.8},{H4=22},{H5=29},{R1=10.4},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22160 (with spring steel sheet) - 側向式定位柱 (鎖固型 彈片式 鋼)
明細表
22160.0012
PN
品號
22160.0012
22160.0012
TYPE
單面
單面
MA
材質
鋼
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D