Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
22400 - Koła zębate czołowe ze stali, moduł 8, uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°
Lista materiałowa
22400-0180800020
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
A
AUSF
Wersja
z piastą
MODUL
Modul
8
ZZ
Liczba zębów
D
Średnica
mm
D1
Średnica
mm
D2
Ø D2 max.
mm
D3
Średnica
mm
B
Szerokość
80 mm
L
Długość
110 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D