Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
22400 - Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 8 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
Lista de materiales
22400-0180800020
BEST
Referencia
FORM
Forma
A
AUSF
Versión
Con cubo
MODUL
Modul
8
ZZ
Número de dientes
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Ø D2 max.
mm
D3
Diámetro
mm
B
Anchura
80 mm
L
Longitud
110 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D