Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 71
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22400 - Spur gears in steel, module 1,5 toothing milled, straight teeth, engagement angle 20°
Bill of material
22400-0115170046
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
ZZ
No. of teeth
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
Ø D2 max.
mm
D3
diameter
mm
B
width
17 mm
L
width
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D