Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
22401 - Čelní ozubená kola z oceli, modul 2,5 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°
Kusovník
22401-0125250024
BEST
Objednací číslo
MODUL
Modul
2.5
FORM
Provedení
A
AUSF
Provedení
s nábojem
ZZ
Počet zubů
B
Šířka
25 mm
D
Průměr
mm
D1
Průměr
mm
D2
Ø pro uchycovací čepy
mm
D3
Průměr
mm
L
Délka
45 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D