Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
22401 - Czołowe koła zębate ze stali, moduł 4 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°
Lista materiałowa
22401-0140400020
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
A
AUSF
Wersja
z piastą
MODUL
Modul
4
ZZ
Liczba zębów
B
Szerokość
40 mm
D
Średnica
mm
D1
Średnica
mm
D2
Ø D2 maks.
mm
D3
Średnica
mm
L
Długość
60 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D