Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 84
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22402 - Spur gears,plastic, module 0.7 injection moulded, straight teeth, engagement angle 20
Bill of material
22402-1070120
BEST
Order No.
AUSF
version
ZZ
No. of teeth
D
diameter
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
B
width
6 mm
B1
width
mm
L
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D