Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
22500 - Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 35 mm
Nomenclature
22500-352015
BEST
Référence
BENENNUNG
Désignation
USV
Rapoprt de transmission
STW
Angle d'hélice
MODUL
Modul
Z1
D1
Diamètre
mm
D3
Diamètre
mm
Z2
D2
Diamètre
mm
D4
Diamètre
mm
ABTMF
Couple de sortie T2 (Nm) Graisse minérale
Nm
ABTMO
Couple de sortie T2 (Nm) Huile minérale
Nm
ABTMSO
Couple de sortie T2 (Nm) Huile synthétique
Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D