Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
22500 - Zestawy kół ślimakowych prawoskrętnych, rozstaw osi 50 mm
Lista materiałowa
22500-502019
BEST
Nr zamówienia
BENENNUNG
Nazwa
Schneckenrad
USV
Stosunek przełożenia
STW
Kąt nachylenia
MODUL
Modul
Z1
-
D1
Średnica
- mm
D3
Średnica
- mm
Z2
D2
Średnica
mm
D4
Średnica
mm
ABTMF
Moment przejmowania ruchu T2 (Nm), tłuszcz mineralny
Nm
ABTMO
Moment przejmowania ruchu T2 (Nm), olej mineralny
Nm
ABTMSO
Moment przejmowania ruchu T2 (Nm), olej syntetyczny
Nm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D