IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
2250054-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
2250054-1
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/2250054_1/2250054_1.prj},{NB=2250054-1},{SHA256=HejqYmTm/McXFttAU0ROKIntnUXVCNFQLoBPL/a3BSc=},{INAME=00200__22500542d1},{PN=2250054-1},{DESC=1X1, 7V15L, 10/100, PoE, Tab Up, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=10/100BASE-T},{NOP=1X1},{LED=Yes},{LEDT=G/G},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=Tab Up},{OT=0 to 70},{PR=PoE 15W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250054_1
Bill of material
2250054-1
PN
Part Number
2250054-1
DESC
Description
1X1, 7V15L, 10/100, PoE, Tab Up, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
10/100BASE-T
NOP
Number of Ports
1X1
LED
Yes
LEDT
LED Type
G/G
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
Tab Up
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
PR
PoE Rating
PoE 15W
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D