IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
2250508-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
2250508-1
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/2250508_1/2250508_1.prj},{NB=2250508-1},{SHA256=Mil/HRAbupADA927QbzN39kqWonol3CL2Kw+sOftleo=},{INAME=00074__22505082d1},{PN=2250508-1},{DESC=1x1, 10G, -40 to 85oC, 4PPoE 100W, GY, Tab Up},{BRAND=TRP},{SPEED=10GBASET},{NOP=1X1},{LED=Yes},{LEDT=GY},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=Tab Up},{OT=40 to 85},{PR=4PPoE 100W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250508-1
Bill of material
2250508-1
PN
Part Number
2250508-1
DESC
Description
1x1, 10G, -40 to 85oC, 4PPoE 100W, GY, Tab Up
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
10GBASET
NOP
Number of Ports
1X1
LED
Yes
LEDT
LED Type
GY
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
Tab Up
OT
Operating Temperature
40 to 85
°C
PR
PoE Rating
4PPoE 100W
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D