Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250642-1
Bill of material
2250642-1
PN
Part Number
2250642-1
DESC
Description
2X1 2.5G 4PPoE -40 to 85*C G/GA LEDs
BRAND
Brand
TRP
NOP
Number of Ports
2X1
SPEED
Speed
2.5G
LED
Yes
LT
LED Type
G/GA
HP
Height Profile
Standard
PC
Port Configuration
Stack
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
60W
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D