Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2269800000 - KLBUE 4-6 Z/1
Lista de materiales
Weidmueller 2269800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2269800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-6 Z/1
DESCSHORT
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 20.00, Diámetros de cable, max.: 6
DESCLONG
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN
4032248264551
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
6 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
6 mm
BAA020
height
45.200 mm
BAB577
depth
8.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAF016
width
8.900 mm
AAF040
Mass
0.0037 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D