Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2269800000 - KLBUE 4-6 Z/1
Nomenclature
Weidmueller 2269800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2269800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-6 Z/1
DESCSHORT
Description short
Borne de raccordement de blindage, Pas en mm: 20.00, Diamètre de câble, max.: 6
DESCLONG
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN
4032248264551
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
6 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
6 mm
BAA020
height
45.200 mm
BAB577
depth
8.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAF016
width
8.900 mm
AAF040
Mass
0.0037 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D