Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2269800000 - KLBUE 4-6 Z/1
Lista materiale
Weidmueller 2269800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2269800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-6 Z/1
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 20.00, Diametro del cavo, max.: 6
DESCLONG
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN
4032248264551
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
6 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
6 mm
BAA020
height
45.200 mm
BAB577
depth
8.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAF016
width
8.900 mm
AAF040
Mass
0.0037 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D