Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2269800000 - KLBUE 4-6 Z/1
Спецификация
Weidmueller 2269800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2269800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-6 Z/1
DESCSHORT
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 20.00, Диаметр кабеля, макс.: 6
DESCLONG
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN
4032248264551
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
6 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
6 mm
BAA020
height
45.200 mm
BAB577
depth
8.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAF016
width
8.900 mm
AAF040
Mass
0.0037 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D