Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2299.69.10.30 - Fijación de canalones vertical
Lista de materiales
2299.69.10.30
BC
Código
2299.69.10.30
DOC
Catálogo de la página
2299_69_10_30_40.pdf
M
Rosca
6.000
FEKL
Categoría de resistencia
12.900
L
Longitud
12.000 mm
L1
Longitud1
16.000 mm
L3
Longitud3
10.000 mm
PPATH
../../../../normalien/j/j08/j08_02/j08_02_99/2299_69_10_30_asmsbl.prj
GEW
Peso
0.200 kg
ZTC
Código arancelario
731833
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D