Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2299.69.20.01. - Rail de maintien
Nomenclature
2299.69.20.01.06
BC
N° de commande
2299.69.20.01.06
DOC
Fiche catalogue
2299_69_20_80.pdf
M
M6
B
Largeur
20.000 mm
H
Hauteur
5.000 mm
L
Longueur
80.000 mm
GEW
Poids
0.080 kg
VER
pour transporteur électrique
2299.60.10100./12100./14100.
ZTC
Numéro du tarif douanier
83024900
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D