Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
230_10_lpi - Signal Transformer
Bill of material
230-10-LPI
PN
Part Number
230-10-LPI
DESC
Description
International Low Profile Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series, 115V Output Parallel
POWERVA
Power
2,5 VA
OS
Output Series
230VCT
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.27 lbs (0.12 kg)
LENGTH
Length
2.37 in. (60.2 mm)
WIDTH
Width
1.65 in. (41.9 mm)
HEIGHT
Height
0.72 in. (18.3 mm)
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D