Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 33
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
23003-05 - Acoplamientos con fuelle metálico en miniatura con cubo de sujeción
Lista de materiales
23003-05-0200380606
BEST
Referencia
GR
Tamaño
DM
Momento de torsión máx.
Nm
TM
Momento de inercia
gcm²
TS
Resistencia a la torsión Nm/arcmin
10³ Nm/rad
FSR
Rigidez del muelle radial
N/mm
FSA
Rigidez del muelle axial
N/mm
WVR
Desplazamiento radial del árbol máx
mm
WVA
Desplazamiento máx axial del árbol
mm
WV
Desplazamiento máx. del árbol
1.5 °
DZ
Drehzahl max.
15000 1/min
D1
(H7)
mm
D2
(H7)
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 máx.
mm
D1D2PFN
D1/D2 máx. en chavetero
mm
D4
Diámetro
mm
L
Longitud
mm
L2
Longitud
mm
L3
Longitud
mm
A
Separación
mm
R
Diámetro
mm
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Par de apriete de los tornillos
Nm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D