Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 52
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
23010-01 - Beam couplings aluminium with clamping hubs
Stückliste
23010-01-0250280808
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Aluminium
GR
Größe
NM
Nennmoment
Nm
TM
Trägheitsmoment
gm²
TS
Torsionssteife Nm/arcmin
10-3 Nm/rad
WVR
max. Wellenversatz radial
mm
WVA
max. Wellenversatz axial
mm
WV
max. Winkelversatz
°
DZ
max. Drehzahl
U/min
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
mm
D4
Durchmesser
mm
L
Gesamtlänge
mm
L1
Abstand
mm
L2
Abstand
mm
C
(DIN 912-12.9)
SW
Schlüsselweite
mm
AM
Anziehdrehmoment der Schrauben
Nm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Federstegkupplungen Aluminium mit Klemmnaben
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D