Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
23012-05 - Acoplamientos de barras de acero inoxidable con cubos de sujeción extraíbles
Lista materiale
23012-05-0400481012
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
acciaio inox
GR
Dimensioni
NM
Coppia nominale
Nm
TM
Momento di inerzia
gm²
TS
Resistenza alla torsione Nm/arcmin
10-3 Nm/rad
WVR
Disallineamento radiale massimo
mm
WVA
Disallineamento assiale massimo
mm
WV
offset angolare massimo
°
DZ
numero di giri max.
U/min
D1
Diametro
mm
D2
Diametro
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
mm
D4
Diametro
mm
L
Lunghezza complessiva
mm
L1
Distanza
mm
L2
Distanza
mm
C
(DIN 912-12.9)
SW
Apertura chiave
mm
AM
Coppia di serraggio delle viti
Nm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D