Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
23012 - Accouplement à moyeux de serrage démontables, aluminium
Nomenclature
23012-1030
BEST
Référence
GR
Taille
NM
Couple nominal
Nm
TM
Moment d'inertie
10-3 kgm²
TS
Résistance à la torsion Nm/arcmin
Nm/arcmin
WVA
Déport maximal axial ±
mm
WVL
Déport maximal latéral max.
mm
WVAN
Déport maxmiml angulaire
AFS
Force de ressort axiale
N/mm
LFS
Force de ressort latérale
N/mm
DZ
Vitesse max.
U/min
D1VOR
D1 pedrilled
mm
D2VOR
D2 pedrilled
mm
D1MIN
D1 min.
mm
D2MIN
D2 min.
mm
D1MAX
D1 max.
mm
D2MAX
D2 max.
mm
D1D2
D1/D2 vorgebohrt
selon demande client mm
D4
Diamètre
mm
L
Longueur totale
mm
L1
Distance
mm
L2
Distance
mm
C
Filetage
mm
AM
Couple de serrage des vis
Nm
GEW
Poids environ
0.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D