Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 195
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
23022-15 - Elastomer-Klauenkupplungen kurze Bauform mit Klemmnaben
Stückliste
23022-15-19920501515
BEST
Bestellnummer
GR
Größe
FARBE
Farbe Komponente
TM
Trägheitsmoment
(gm²)
KSH
Kupplungsstern Härte
NENNDM
Nenndrehmoment
Nm
DM
max. Drehmoment
Nm
TSS
Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
TSD
Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
FSR
Federsteifigkeit radial
N/mm
WVA
max. Wellenversatz radial
mm
WVR
max. Wellenversatz axial
mm
WV
max. Winkelversatz
°
DZ
max. Drehzahl
1/min
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
Nm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D1D2MIN
Durchmesser
mm
D1D2MAX
Durchmesser
mm
D4
Durchmesser
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
C
ISO 4029
mm
R
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D