Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 135
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
23022-25 - Elastomer dog couplings, short type with removeable clamp hubs
Bill of material
23022-25-24920581925
BEST
Order No.
FARBE
Component
TM
moment of inertia
(gm²)
KSH
Coupling spider hardness
NENNDM
Nom. torque
Nm
DM
max. torque
Nm
TSS
Torsional stiffness static
(Nm/rad)
TSD
Torsional stiffness
(Nm/rad)
FSR
Spring stiffness radial
N/mm
WVA
max. shaft offset radial
mm
WVR
max. shaft offset axial
mm
WV
max. angular offset
°
DZ
max. rpm
1/min
A
distance
mm
ANZDM
tightening torque of screws
Nm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D1D2MIN
diameter
mm
D1D2MAX
diameter
mm
D4
diameter
mm
R
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
C
ISO 4029
mm
K
distance
mm
GR
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D