Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-127 - Módulo de toma de prueba con lengüeta de contact, para serie 236, Paso 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
231-127
BESTNR
Item-No.
231-127
BEZEICHNUNG
Designación
Módulo de toma de prueba con lengüeta de contact, 2.5 mm², 0.5 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
0 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
14.30 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
36.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
1.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D