Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-902 - Einlegebrücker für Rastermaße 5 mm und 5,08 mm reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm²
Stückliste
231-902
BESTNR
Bestell-Nr.
231-902
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Strom
12 A
P
Polzahl
2
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
5.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
0.230 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D