您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23454-12
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
快速插拔联轴器
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/schnellstekckupplungen/23454_asmtab.prj},{NB=23454-12},{D1=44.0},{D2=21.0},{L=85},{L1=26},{L2=16.0},{L3=24},{L4=43},{L5=34.5},{SW=41},{SW1=36},{SW2=18},{SW3=12},{RV=0.7},{ZZD=10.0},{GEW=0.4050},{EAN=4059495239583},{TYP1=5},{NDM=12.0},{XA=13.8},{XB=16.5},{XC=50.5},{XD=8.0},{XE=6.1},{XF=3.9},{XG=9.4},{XH=1.0},{XI=26.5},{XJ=6.0},{XK=3.1},{XL=25.4},{XM=18.9},{XN=6.9},{XO=18.2},{XP=29.0},{XQ=17.5},{XR=35.0},{XS=39.60},{XT=8.0},{NDM1=24},{ST=1.750},{BEST=23454-12},{D=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23454_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
23454 - 带角度和径向偏移补偿的快速插拔联轴器
明细表
23454-12
BEST
订货号
23454-12
23454-12
D
螺纹
M 12
M 12
mm
D1
对角线
44.0
44.0
mm
D2
直径
21.0
21.0
mm
L
~ 总长度
85
85
mm
L1
长度
26
26
mm
L2
间距
16.0
16.0
mm
L3
最小螺纹长度
24
24
mm
L4
长度
43
43
mm
L5
长度
34.5
34.5
mm
SW
钳口宽度
41
41
mm
SW1
钳口宽度
36
36
mm
SW2
钳口宽度
18
18
mm
SW3
钳口宽度
12
12
mm
RV
径向偏差补偿 X 最大
0.7
0.7
mm
ZZD
拉力及压力的最大承载负荷 KN
10.0
10.0
kN
GEW
重量约
0.4050
0.4050
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495239583
4059495239583
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D