Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
23806 - Osiowe łożyska kulkowe ze stali dwurzędowe
Lista materiałowa
23806-101704725
BEST
Nr zamówienia
KURZZ
Oznaczenie skrótowe
AUSF
Wersja
dwurzędowe
B
Szerokość
mm
D
Średnica
mm
D1
Średnica
mm
D2
Średnica
mm
R
R min.
0.3 mm
R1
R1 min.
0.6 mm
ALPHA
Kątownik α
60° °
ANZDM
Moment dokręcania
Nm
GRENZDZ
Graniczna prędkość obrotowa
1/min.
TRAGZS
Nośność statyczna
N
TRAGZD
Nośność dynamiczna
N
ASS
Sztywność
N/μm
KIPPSF
Sztywność przechyłowa
Nm/mrad
LAGERR
Moment tarcia łożyska
Nm
MASSTR
Moment
Kg.cm²
PL
Bicie poprzeczne
μm
RL
Wewnętrzny
po wstępnym naprężeniu
BA
Wymiar
0-5 μm
ADA
Wymiar
0-10 ?m
BAM
Wymiar
0-250 μm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84828000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D