Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
23806 - Rodamiento oblicuo de bolas axial de acero de doble hilera
Lista de materiales
23806-101704725
BEST
Referencia
KURZZ
Símbolo
AUSF
Versión
De doble hilera
B
Anchura
mm
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Diámetro
mm
R
R min.
0.3 mm
R1
R1 min.
0.6 mm
ALPHA
Escuadras α
60° °
ANZDM
Par de apriete
Nm
GRENZDZ
Velocidad límite
1/min.
TRAGZS
Capacidades de carga estáticas
N
TRAGZD
Capacidades de carga dinámicas
N
ASS
Rigidez
N/μm
KIPPSF
Rigidez al ladeo
Nm/mrad
LAGERR
Momento de fricción de cojinetes
Nm
MASSTR
Momento de
Kg.cm²
PL
Excentricidad axial
μm
RL
Juego
Pretensado
BA
Perforación
0-5 μm
ADA
Diámetro exterior
0-10 ?m
BAM
Anchura
0-250 μm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84828000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D