Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
23806 - Roulement à billes axial en acier à double rangée
Nomenclature
23806-101704725
BEST
Référence
KURZZ
Désignation
AUSF
Modèle
à double rangée
B
Largeur
mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
R
R min.
0.3 mm
R1
R1 min.
0.6 mm
ALPHA
Équerre α
60° °
ANZDM
Couple de seerrage écrou de précision
Nm
GRENZDZ
Vitesse de
1/min.
TRAGZS
Charge de base statique
N
TRAGZD
Charge de base dynamique
N
ASS
Rigidité axiale
N/μm
KIPPSF
Rigidité au basculement
Nm/mrad
LAGERR
Couple de rotation du palier
Nm
MASSTR
Couple
Kg.cm²
PL
Planéité
μm
RL
Jeu radial
précontraintes
BA
Dimension
0-5 μm
ADA
Dimension
0-10 ?m
BAM
Dimension
0-250 μm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84828000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D