Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 52
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
23901 - Bagues d'étanchéité DIN 7603 en cuivre ou en aluminium
Nomenclature
23901-115000570
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
FORM
Forme
A
FORMT
Type de forme
Flachdichtung
NENNGR
Taille nominale
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
H
Hauteur
mm
PASSG
Convient à un filetage de mm
mm
PASSZOLL
Convient à un filetage de pouces
Pouce
GEW
Poids environ
0.0010 kg
BS
Description
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D