Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2421970000 - SAIE-M12BB-4S-H6.75TL
Kusovník
Weidmueller 2421970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2421970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12BB-4S-H6.75TL
DESCSHORT
Description short
Kulatý zásuvný konektor, instalace (systém připojení DPS) M12, Počet pólů: 4, Montáž na zadní panel, M16
DESCLONG
Description long
Kruhový konektor pro proudový přenos. Zásuvný konektor je napájený přímo na DPS. Prostorově úsporné provedení s vysokou proudovou hustotou.
GTIN
GTIN-Code
4050118430677
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
AAS496
Screw-in thread
M16
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D