Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2422100000 - SAIE-M12S-4-H5.5TL-PG9
Stückliste
Weidmueller 2422100000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2422100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M12S-4-H5.5TL-PG9
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik) M12, Polzahl: 4, Hinterwandmontage, PG 9
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte.
GTIN
4050118430912
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS495
Montageart des Einbausteckverbinders
Hinterwandmontage
AAS496
Einschraubgewinde
PG9
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
AAF040
Masse
0.020 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D