Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2422240000 - SAID-M12B-5S-9SMT
Lista materiale
Weidmueller 2422240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2422240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M12B-5S-9SMT
DESCSHORT
Description short
Inserto di contatto (Connettori circolari) Femmina, Collegamento a saldare, M12, Numero di poli: 5, Codifica: A
DESCLONG
Description long
Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.
GTIN
GTIN-Code
4050118430462
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
CuZn
AAF726
rated current
4 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
5
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D