Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2422400000 - SAIE-M12S-4B-H12TL-M16
Lista materiałowa
Weidmueller 2422400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2422400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12S-4B-H12TL-M16
DESCSHORT
Description short
Złącze okrągłe, instalacja (system złącza płytki drukowanej) M12, Liczba biegunów: 4, Mocowanie na panelu tylnym, M16
DESCLONG
Description long
Okrągłe złącze do przesyłu prądu. Złącze wtykowe jest lutowane bezpośrednio na PCB. Kompaktowa konstrukcja z dużą gęstością prądu.
GTIN
GTIN-Code
4050118431209
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
AAS496
Screw-in thread
M16
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D