Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2422780000 - SAID-M12SB-5S-9SMT
Спецификация
Weidmueller 2422780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2422780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M12SB-5S-9SMT
DESCSHORT
Description short
Контактная вставка (круглый соединитель) Вилочная часть, Соединение под пайку, M12, Количество полюсов: 5, Кодировка: B
DESCLONG
Description long
Контактная вставка для круглого вставного соединителя, устанавливаемого в корпусе.
GTIN
GTIN-Code
4050118430868
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
CuZn
AAF726
rated current
4 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
5
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D