Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2423110000 - SAIE-M12B-4S-13/14SMT
Спецификация
Weidmueller 2423110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2423110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12B-4S-13/14SMT
DESCSHORT
Description short
Круглый разъем, установка (система подключения печатной платы) M12, Количество полюсов: 4, M 14
DESCLONG
Description long
Круглый соединитель для передачи тока. Вставной соединитель впаян непосредственно в печатную плату. Компактный дизайн с высокой плотностью тока.
GTIN
GTIN-Code
4050118431513
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS496
Screw-in thread
M14
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D