Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2423360000 - SAIE-M12S-5-H5.5TL
Lista materiałowa
Weidmueller 2423360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2423360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12S-5-H5.5TL
DESCSHORT
Description short
Złącze okrągłe, instalacja (system złącza płytki drukowanej) M12, Liczba biegunów: 5, Mocowanie na panelu tylnym, M 12
DESCLONG
Description long
Okrągłe złącze do przesyłu prądu. Złącze wtykowe jest lutowane bezpośrednio na PCB. Kompaktowa konstrukcja z dużą gęstością prądu.
GTIN
GTIN-Code
4050118432329
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
AAS496
Screw-in thread
M12
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D