Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2423490000 - SAIE-M8S-3S-H6TL
Lista materiale
Weidmueller 2423490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2423490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M8S-3S-H6TL
DESCSHORT
Description short
Connettore a innesto circolare, installazione (Sistema di collegamento per circuito stampato) M8, Numero di poli: 3, Montaggio pannello posteriore, M8
DESCLONG
Description long
Connettore circolare per la trasmissione di corrente. Il connettore è saldato direttamente nel circuito stampato. Ingombro minimo con elevata densità di corrente.
GTIN
GTIN-Code
4050118430561
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
AAS496
Screw-in thread
M8
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D